Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

H05VV-F (RKK) 300/500 V

(Senast ändrad: 2004-06-16)

H05VV-F (RKK) 300/500 V

H05VV-F (RKK) 300/500 V

Användning
H05VV-F (RKK): Rund anslutningskabel för normal drift, t ex i bostäder, kök och kontor; även i fuktiga lokaler för anslutning av t ex tvättmaskiner, torktumlare och kylskåp. Olämplig för permanent utomhusanvändning, eller där risk för skador p g a värme föreligger. Kabeln skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.

 

 

Alternativ beteckning
RKK

Standard
SS 424 02 31-5

Brandspridningsklass
F2 enligt SS 424 14 75
samt IEC 60332-1
och SS-EN 50265
Temperaturområde
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 60 ºC. Lägsta 
hanteringstemperatur +5 °C.

Godkännande
<HAR>, C
Miljödeklaration
RKK, SKK, SKX

Halogenfritt alternativ
H05Z1Z1-F (RQQ)

Böjningsradie
Utan belastning: 6 x D 
 

  ===

Konstruktion
Ledare: RKK: Extra mångtrådig koppar enl. IEC 60228 klass 5
Isolering: Blyfri PVC
Partmärkning: 2-led: blå, brun
3-led: grön/gul, blå, brun
4-led: grön/gul, brun, svart, grå
5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå
Mantel: PVC, vit
Märkexempel: H05VV-F 3G1,5 mm300/500 V DRAKA <HAR>

  ===

Artikel data
 
Ledarantal 
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
2x0,75 7,2 5,9 100 Ring 754002040102      
2x1,5 8,6 9,4 100 Ring 754002080102      
3G0,75 7,6 7,1 100 Ring 754003040102      
3G1 8,0 8,4 100 Ring 754003070102      
3G1,5 8,3 11,8 100 Ring 754003080102      
4G1,5 8,8 14,9 100 Ring 754004080102      
5G0,75 9,0 10,8 100 Ring 754005040102      
5G1,5 11,6 17,7 100 Ring 754005080102      
5G2,5 12,2 26,2 500 Trumma 754005100105      

Nominella värden om inget annat anges.