Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

QWPK 450/750V

QWPK 450/750V

QWPK 450/750V

Användning
Halogenfri högflexibel väder- och oljebeständig anslutningskabel speciellt lämpad där kabeln utsätts för kraftig nötande och slitande belastning. För användning i torra, fuktiga eller blöta miljöer, t ex i industriella och jordbrukstekniska tillämpningar, värmeinstallationer förutsatt att det inte finns risk för kontakt med heta delar eller strålning. Lämplig för inkoppling av elverktyg såsom borrmaskiner och cirkelsågar, även för flyttbara motorer eller maskiner vid byggarbetsplatser, jordbruk och skeppsvarv. Även lämplig för fryshusinstallationer. 

 

Standard
NEN-EN 50525
HD 22.10

Temperaturområde
Max ledartemp: 90 ºC.
I kontinuerlig drift max. 
är flexibel ner till -40 ºC och till 75 °C
Godkännande
< HAR >, C

Miljödeklaration
QWPK, H05BQ-F, H07BQ-F
Böjningsradie
Se tabell nedan.

Max tillåten dragkraft (N)
Se tabell nedan. 
 

  ===

Konstruktion
Ledare: Extra mångtrådig förtent koppar, IEC 60228 klass 5
Isolering: EPDM-gummi
Partmärkning: 2-led: blå, brun
3-led: grön/gul, blå, brun
4-led: grön/gul, brun, svart, grå
5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå
Fyllnad: Gummiblandning
Mantel: Gul alternativt svart Polyuretan (PUR)
Märkexempel: DRAKA QWPK/H07BQ-F 450/750V <HAR> 3G1,5

  ===

Artikel data

Ledarantal 
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Minsta
tillåtna
böjradie
mm

Max.
tillåten
dragkraft
N

Vikt
(approx.)
kg/100 m
Mantelfärg Standard-
längd
m
Artikel-
nummer
3G1,5 9,1 40 67 12,5 Gul 100 0546152
3G1,5 9,1 40 67 12,5 Gul 500 0546155
3G2,5 10,7 45 110 18 Gul 500 0546165
4G1,5 10,1 45 90 15,5 Gul 500 0546345
4G2,5 11,9 50 150 22,5 Gul 500 0546175
4G4 13,8 70 240 32,5 Gul 500 0546185
5G1,5 11,0 45 110 18,5 Gul 500 0546355
5G2,5 13,2 70 185 27,5 Gul 500 0546195
5G6 17,2 90 450 52 Gul 500 0546365
5G10 22,7     90 Gul 500 0546375
5G16 27,3     130 Gul 500 0546385



Artikel data

Ledarantal 
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Minsta
tillåtna
böjradie
mm

Max.
tillåten
dragkraft
N

Vikt
(approx.)
kg/100 m
Mantelfärg Standard-
längd
m
Artikel-
nummer
3G1,5 9,1 40 67 12,5 Svart 500 0546205
3G2,5 10,7 45 110 18 Svart 500 0546215
4G1,5 10,1 45 90 15,5 Svart 500 0546255
4G2,5 11,9 50 150 22,5 Svart 500 0546235
5G1,5 11,0 45 110 18,5 Svart 500 0546255
5G2,5 13,2 70 185 27,5 Svart 500 0546265
5G6 17,2 90 450 52 Svart 500 0546275
5G16 27,3     130 Svart 500 0546295
Nominella värden om inget annat anges.