Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

RQ 300/500 V

(Senast ändrad: 2012-06-07)

RQ 300/500 V

RQ 300/500V

Användning
Halogenfri och flamskyddad kopplingskabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. För indragning i rör, ledningskanaler och apparatskåp.

 

 

Alternativ beteckning
H05Z1-K

Standard
SS 424 02 31-15
HD 21.15

Brandspridningsklass
F2 enl. SS 424 14 75
samt IEC 60332-1
och SS-EN 50265
Temperaturområde
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 70 ºC. Lägsta 
kabeltemperatur vid 
förläggning -20 ºC, under 0 ºC 
skall försiktighet iakttagas.

Godkännande
<HAR> C
Miljödeklaration
EQ, FQ, RQ, Tvinnad FQ

PVC-alternativ
RK / H05V-K
 

  ===

Konstruktion
Ledare: Extra mångtrådig koppar enl. IEC 60228 klass 5
Isolering: Halogenfri polymer
Märkexempel: DRAKA  H05Z1-K 0,75 mm LSZH <HAR>

  ===

Artikel data
Area
mm2
Färg Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
0,75 Vit 2,4 1,1 100 Ring 622001040102 x    
0,75 Svart 2,4 1,1 100 Ring 622001040202 x    
0,75 Röd 2,4 1,1 100 Ring 622001040302 x    
0,75 Grå 2,4 1,1 100 Ring 622001040402 x    
0,75 Blå 2,4 1,1 100 Ring 622001040702 x    
0,75 Brun 2,4 1,1 100 Ring 622001040802 x    
0,75 G/G 2,4 1,1 100 Ring 622001040902 x    
0,75 Orange 2,4 1,1 100 Ring 622001046002 x    
0,75 Mörkblå 2,4 1,1 100 Ring 622001049702 x    
1,0 Vit 2,6 1,3 100 Ring 622001070102 x    
1,0 Svart 2,6 1,3 100 Ring 622001070202 x    
1,0 Röd 2,6 1,3 100 Ring 622001070302 x    
1,0 Grå 2,6 1,3 100 Ring 622001070402 x    
1,0 Blå 2,6 1,3 100 Ring 622001070702 x    
1,0 Brun 2,6 1,3 100 Ring 622001070802 x    
1,0 G/G 2,6 1,3 100 Ring 622001070902 x    
1,0 Orange 2,6 1,3 100 Ring 622001076002 x    
1,0 Mörkblå 2,6 1,3 100 Ring 622001079702 x    

Nominella värden om inget annat anges.