Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

UL Style 1015 600 V

UL Style 1015 600 V

H07V2-K Förtent (RK90 FT) 450/750 V

Användning
Flexibel kopplingsledning med förtent kopparledare. Huvudsakligen avsedd för användning i centraler och apparatskåp.

 

 

Alternativ beteckning
RK90 Förtent

Standard
SS 424 02 31-7

Brandspridningsklass
F2 enl. SS 424 14 75
samt IEC 60332-1
och SS-EN 50265
Temperaturområde
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 90 ºC. Lägsta 
kabeltemperatur vid 
förläggning -10 ºC, under 0 ºC 
skall försiktighet iakttagas.

Godkännande
< HAR >, C
Miljödeklaration
EK90 FT, FK90 FT, RK90 FT
 
 

  ===

Konstruktion
Ledare: Glödgad extra mångtrådig förtent koppar, IEC 60228 klass 5
Isolering: PVC
Märkexempel: DRAKA H07V2-K 1,5 mm450/750V <HAR>

  ===

Artikel data
 
Area
mm2
Färg Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
1,5 Svart 2,9 1,9 100 Ring 0380882      
1,5 Grå 2,9 1,9 100 Ring 0380892      
1,5 Blå 2,9 1,9 100 Ring 0380902      
1,5 G/G 2,9 1,9 100 Ring 0380912      
2,5 Svart 3,7 3,0 100 Ring 0380922      
2,5 Grå 3,7 3,0 100 Ring 0380932      
2,5 Blå 3,7 3,0 100 Ring 0380942      
2,5 G/G 3,7 3,0 100 Ring 0380952      

Nominella värden om inget annat anges.