Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

DATAX-FLEX LiYCY 300/500 V

DATAX-FLEX LiYCY 300/500 V

ARCOFLEX H01N2-D 100V

Användning
Flexibel olje- och väderbeständig svetskabel. För användning där de mekaniska påfrestningarna är höga, i torra och fuktiga utrymmen, inom- och utomhus. 

 

Standard
SS 424 02 35-6

Brandspridningsklass
F2 enligt SS 424 14 75
samt IEC 60332-1
och SS-EN 50265

Temperaturområde
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 85 ºC 
Kabeln är flexibel ner till -25 ºC.
Godkännande
< HAR >, C

Miljödeklaration
ARCOFLEX H01N2-D
Böjningsradie
5 x ytterdiameter 
 
 

  ===

Konstruktion
Ledare: Extra mångtrådig koppar enl. IEC 60228 klass 5
Separator: Band
Mantel: Väder- och oljebeständigt gummi, svart

  ===

Artikel data
Ledararea
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
16 10 21,8 500 K6 950001140205      
25 11 30,6 500 K7 950001150205      
35 12 40,3 500 K7 950001160205      
50 14 55,2 500 K7 950001170205      
70 16 79,7 500 K9 950001180205      
95 18 99,6 500 K10 950001190205      
120 21 119,5 500 K11 950001200205      
Nominella värden om inget annat anges.