Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

ACEFLEX GOLD 0,6/1 kV

ACEFLEX GOLD 0,6/1 kV

ACEFLEX Gold 0,6/1 kV

Användning
Halogenfri flexibel kraft- och installationskabel för öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör, dock ej i explosionsfarliga rum.


 

Alternativ beteckning
ES-N1XZ1-K 1 kV
 
Standard
UNE 21 123, part 4
 
Brandspridningsklass
F4 enligt SS 424 14 75
samt SS-EN 50266
 
Temperaturområde 
I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 90 ºC. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -20 ºC, under 0 ºC
skall försiktighet iakttagas.
 
Godkännande
CE
Miljödeklaration
ACEFLEX GOLD

PVC-alternativ
ACEFLEX

Böjningsradie
5 x D
 
  
   === 
Konstruktion
Ledare: Extra mångtrådig koppar enl. IEC 60228 klass 5
Isolering: PEX
Partmärkning: 3-led: grön/gul, blå, brun
5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå
Mantel: Halogenfri polymer, svart
Märkexempel: ACEFLEX GOLD RZ1-K 5G6 0,6/1kV DRAKA
  === 
Artikel data
 
Ledarantal 
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Artikel-
nummer
3G1,5 10 12 100 0004202      
3G1,5 10 12 500 0004205      
3G2,5 11 15 500 0004305      
5G1,5 11 16 500 0004405      
5G2,5 12 21 50 0004411
5G2,5 12 21 500 0004415      
5G6 15 53 500 0004435      
5G10 18 83 500 0004445      
5G16 21 133 500 0004455      

Nominella värden om inget annat anges.