Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

DRAKAFLEX H05RN-F RDO/05RN-F 300/500 V

(Senast ändrad: 2012-09-02)

DRAKAFLEX H05RN-F RDO/05RN-F 300/500 V

DRAKAFLEX H05RN-F & RDO/05RN-F 300/500 V

Användning
En högflexibel olje- och väderbeständig anslutningskabel, för lätta flyttbara bruksföremål där risken för mekanisk skada är liten. Lämplig för permanent användning utomhus.

 

 

Standard
SS 424 02 35-4

Brandspridningsklass
F2 enl. SS 424 14 75
samt IEC 60332-1
och SS-EN 50265

Temperaturområde
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 60 ºC. Kabeln
är flexibel ner till -25 ºC
Godkännande
H05RN-F: < HAR >, C
RDO/05RN-F: SEMKO S, C

Miljödeklaration
DRAKAFLEX
Böjningsradie
6 x ytterdiameter 
 

  ===

Konstruktion
Ledare: Extra mångtrådig koppar enl. IEC 60228 klass 5
Isolering: EPDM-gummi, klass EI4
Partmärkning: 2-led: blå, brun
3-led: grön/gul, blå, brun
4-led: grön/gul, brun, svart, grå
5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå
Mantel: Väder- och oljebeständigt gummi, klass EM2
Märkexempel: DRAKAFLEX  H05RN-F 2X1 mm2  <HAR>

  ===

Artikel data
 
Ledarantal 
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
H05RN-F                
2x0,75 6,3 6,1 100 Ring 952002040202      
2x1 6,9 7,1 100 Ring 952002070202      
2x1 6,9 7,1 500 S5 952002070205      
3G0,75 6,9 7,8 100 Ring 952003040202      
3G0,75 6,9 7,8 500 S5 952003040205      
3G1 7,0 8,8 100 Ring 952003070202      
3G1 7,0 8,8 500 S5 952003070205      
RDO/05RN-F                
2x1,5 8,3 10,7 100 Ring 952002080202      
2x1,5 8,3 10,7 500 K6 952002080205      
3G1,5 8,9 11,1 100 Ring 952003080202      
3G1,5 8,9 11,1 500 K6 952003080205      
3G2,5 10,5 17,4 50 Ring 952003100201      
3G2,5 10,5 17,4 500 K6 952003100205      
4G1,5 9 15,2 50 Ring 952004080201      
4G1,5 9 15,2 500 K6 952004080205      
5G1,5 11,2 18,4 50 Ring 952005080201      
5G1,5 11,2 18,4 500 K6 952005080205      
5G2,5 12,7 26,2 50 Ring 952005100201      
5G2,5 12,7 26,1 500 K7 952005100205      

Nominella värden om inget annat anges.