Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

DRAKAFLEX H07RN-F 450/750 V (RDOE)

(Senast ändrad: 2005-02-25)

DRAKAFLEX H07RN-F 450/750 V (RDOE)

DRAKAFLEX H07RN-F 450/750 V (RDOE)

Användning
En högflexibel olje- och väderbeständig anslutningskabel. För användning där de mekaniska påfrestningarna är av medelsvår karaktär, i torra, fuktiga eller explosionsfarliga utrymmen, utomhus, t.ex. i jordbrukets driftsbyggnader och för tillfälliga installationer på byggarbetsplatser. Även för installation i tillfälliga byggnader och arbetsbodar. Användning upp till 1000 V AC är tillåten för fast skyddad installation (i elrör eller apparater) och för inkoppling av hissmotorer och liknande. Högsta tillåtna likspänning är 742/1238 V DC.

 

 

Standard
SS 424 02 35-4

Brandspridningsklass
F2 enl. SS 424 14 75
samt IEC 60332-1
och SS-EN 50265

Temperaturområde
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 60 ºC. Kabeln
är flexibel ner till -25 ºC
Godkännande
< HAR >, C

Miljödeklaration
DRAKAFLEX
Böjningsradie
6 x ytterdiameter vid flex.
4 x ytterdiameter fast installerad

Max tillåten dragkraft (N)
Total koppararea x 15 N/mm2 
 

  ===

Konstruktion
Ledare: Extra mångtrådig koppar enl. IEC 60228 klass 5
Isolering: EPDM-gummi, klass EI4
Partmärkning: 2-led: blå, brun
3-led: grön/gul, blå, brun
4-led: grön/gul, brun, svart, grå
5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå
7-led: sv"1", sv"2", sv"3", sv"4", sv"5", sv"6", grön/gul
Mantel: Väder- och oljebeständigt gummi, klass EM2
Märkexempel: DRAKAFLEX H07RN-F 450/750 V  5G1,5 mm <HAR>

  ===

Artikel data
 
Ledarantal 
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
2x1 8,3 9,5 100 Ring 952502070202      
2x1 8,3 9,5 500 K6 952502070205      
2x1,5 8,9 10,8 100 Ring 952502080202      
2x1,5 8,9 10,8 500 K6 952502080205      
2x2,5 10,7 16,5 100 Ring 952502100202      
2x2,5 10,7 16,5 500 K6 952502100205      
3G1 8,8 11,5 100 Ring 952503070202      
3G1 8,8 11,5 500 K6 952503070205      
3G1,5 9,6 13,0 50 Ring 952503080201      
3G1,5 9,6 13,0 100 Ring 952503080202      
3G1,5 9,6 13,0 500 K6 952503080205      
3G1,5 9,6 13,0 250 K4 952503080224 x    
3G2,5 11,5 18,5 50 Ring 952503100201      
3G2,5 11,5 18,5 100 Ring 952503100202      
3G2,5 11,5 18,5 500 K7 952503100205      
3G4 14 28,9 500 K7 952503110205      
3G6 15,2 36,4 500 K8 952503120205      
4G1,5 10,5 15,8 50 Ring 952504080201      
4G1,5 10,5 15,8 100 Ring 952504080202      
4G1,5 10,5 15,8 500 K6 952504080205      
4G2,5 12,4 23,9 50 Ring 952504100201      
4G2,5 12,4 23,9 100 Ring 952504100202      
4G2,5 12,4 23,9 500 K7 952504100205      
4G4 14,9 35,3 500 K8 952504110205      
4G6 16,5 45,2 500 K8 952504120205      
4G10 22,7 81,4 500 K11 952504130205      
4G16 26 108,0 500 K12 952504140205      
5G1,5 11,7 19,2 50 Ring 952505080201      
5G1,5 11,7 19,2 100 Ring 952505080202      
5G1,5 11,7 19,2 500 K7 952505080205      
5G2,5 13,5 28,0 50 Ring 952505100201      
5G2,5 13,5 28,0 100 Ring 952505100202      
5G2,5 13,5 28,0 500 K7 952505100205      
5G4 16,9 42,2 500 K8 952505110205      
5G6 18,7 56,8 500 K9 952505120205      
5G10 25,5 95,5 500 K12 952505130205      
5G16 28,3 133,8 500 K12 952505140205      
7G1,5 15,1 30,2 500 K8 952507080205 x    
7G2,5 17,4 44,9 500 K9 952507100205 x    
                 
Se även FLEXTREME H07RN-F

Nominella värden om inget annat anges.