Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

RXQ 300/500 V

(Senast ändrad: 2004-12-10)

RXQ 300/500 V

RXQ 300/500 V

Användning
Halogenfri anslutningskabel för normal drift, t ex i bostäder, kök och kontor; även i fuktiga lokaler för anslutning av t ex tvättmaskiner, torktumlare och kylskåp. Olämplig för permanent utomhusanvändning, eller där risk för skador p g a värme föreligger. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.

 

 

Alternativ beteckning
RXQ

Standard
SS-EN 50525-3-11

Brandspridningsklass
F3 enligt SS 424 14 75
samt IEC 60332-1
och SS-EN 50265
Temperaturområde
I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 70 ºC. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -15 ºC, under 0 ºC
skall försiktighet iakttagas.

Godkännande
C
Miljödeklaration
RXQ

Min böjradie utan belastning
8 x kabeldiametern 
 
 

  ===

Konstruktion
Ledare: Mångtrådig glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 5
Isolering: PEX
Partmärkning:

2-led: blå, brun
3-led: grön/gul, blå, brun
4-led:grön/gul, blå, brun, svart
5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå

Mantel: Halogenfri polymer, vit
Märkexempel: RXQ 3G1,5 mm2 300/500 V   DRAKA "metermärkt"

  ===

Artikel data
 
Ledarantal 
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
2x0,75 7,2 5,9 100 Ring 754002040102      
2x1,5 8,6 9,4 100 Ring 754002080102      
3G0,75 7,6 7,1 100 Ring 754003040102      
3G1 8,0 8,4 100 Ring 754003070102      
3G1,5 8,3 11,8 100 Ring 754003080102      
4G1,5 8,8 14,9 100 Ring 754004080102      
5G0,75 9,0 10,8 100 Ring 754005040102      
5G1,5 11,6 17,7 100 Ring 754005080102      
5G2,5 12,2 26,2 500 Trumma 754005100105      

Nominella värden om inget annat anges.