Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

TP90 300/500 V

(Senast ändrad: 2012-10-10)

TP90 300/500 V

Standard
HD 21.5 I T D och
EN 50363-5 (EI5),
IEC 60502-1

Brandspridningsklass
F2 enligt SS 424 14 75
samt IEC 60332-1
och SS-EN 50265

Temperaturområde
I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 90 ºC. Lägsta
hanteringstemperatur +5 °C.
Godkännande
C
 
Miljödeklaration
SKK, RKK
Böjningsradie
Utan belastning: 6 x D
 

Konstruktion
Ledare: Extra mångtrådig förtent koppar enl. SS-EN 60228 klass 5
Isolering: Tvärbunden polyeten
Partmärkning: 2-led: blå, brun
Mantel: PVC, vit
Märkexempel: TP90 2x1,5 mmDRAKA, metermärkt

Artikel data
 
Ledarantal 
x area
mm2
Yttermått
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Leverans-
form
Artikel-
nummer
2X1,5 7,6 x 4,6 6,9 ProPac 100 m 782002080182      
2X2,5 9,0 x 5,5 9,5 ProPac 100 m 782002100182      

Nominella värden om inget annat anges.

 


TP90 300/500V

Användning
Flat flexibel anslutningskabel för lätt drift i torra lokaler. För anlutning av halogenlampor, downlights, etc. Max ledartemperatur 90°C.

 

 

Standard
HD 21.5 I T D och
EN 50363-5 (EI5),
IEC 60502-1

Brandspridningsklass
F2 enligt SS 424 14 75
samt IEC 60332-1
och SS-EN 50265

Temperaturområde
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 90 ºC. Lägsta 
hanteringstemperatur +5 °C.
Godkännande
C
 
Miljödeklaration
SKK, RKK
Böjningsradie
Utan belastning: 6 x D
 

  ===

Konstruktion
Ledare: Extra mångtrådig förtent koppar enl. SS-EN 60228 klass 5
Isolering: Tvärbunden polyeten
Partmärkning: 2-led: blå, brun
Mantel: PVC, vit
Märkexempel: TP90 2x1,5 mmDRAKA, metermärkt

  ===

Artikel data
 
Ledarantal 
x area
mm2
Yttermått
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Leverans-
form
Artikel-
nummer
2X1,5 7,6 x 4,6 6,9 ProPac 100 m 782002080182      
2X2,5 9,0 x 5,5 9,5 ProPac 100 m 782002100182      

Nominella värden om inget annat anges.