Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

FK 450/750 V

(Senast ändrad: 2012-05-15)

FK 450/750 V

FK 450/750 V

Användning
Indragning i rör och ledningskanaler och som kopplingskabel i apparatskåp. Finns även i tvinnat utförande, se: Tvinnad FK. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.

 

 

Alternativ beteckning
H07V-R
 
Standard
SS 424 02 31-3
 
Brandspridningsklass
F2 enligt SS 424 14 75 
samt IEC 60332-1
och SS-EN 50265
Temperaturområde 
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 70 ºC. Lägsta 
kabeltemperatur vid 
förläggning -10 ºC, under 0 ºC 
skall försiktighet iakttagas.

Gödkannande
< HAR >
C
Miljödeklaration
EK, FK, MK, RK, Tvinnad FK

Halogenfritt alternativ
FQ / H07Z1-R

Min böjradie vid förläggning
8 x D
(4 x D vid slutmontering) 
 

  ===

Konstruktion
Ledare: Fåtrådig, rund och glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 2
Isolering: PVC
Märkexempel: DRAKA H07V-R 1,5 mm2 <HAR>

  ===

Artikel data
 
Area
mm2
Färg Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
1,5 Vit 2,96 2,1 100 Ring 551501080102      
1,5 Svart 2,96 2,1 100 Ring 551501080202      
1,5 Röd 2,96 2,1 100 Ring 551501080302      
1,5 Grå 2,96 2,1 100 Ring 551501080402      
1,5 Blå 2,96 2,1 100 Ring 551501080702      
1,5 Brun 2,96 2,1 100 Ring 551501080802      
1,5 G/G 2,96 2,1 100 Ring 551501080902      
1,5 Orange 2,96 2,1 100 Ring 551501086002      
2,5 Vit 3,58 3,2 100 Ring 551501100102      
2,5 Svart 3,58 3,2 100 Ring 551501100202      
2,5 Grå 3,58 3,2 100 Ring 551501100402      
2,5 Blå 3,58 3,2 100 Ring 551501100702      
2,5 Brun 3,58 3,2 100 Ring 551501100802      
2,5 G/G 3,58 3,2 100 Ring 551501100902      
2,5 Orange 3,58 3,2 100 Ring 551501106002      

Nominella värden om inget annat anges.