Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

FQ 450/750 V

(Senast ändrad: 2007-02-22)

FQ 450/750 V

FQ 450/750 V

Användning
Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Lämpar sig för indragning i rör, ledningskanaler och som kopplingskabel i apparatskåp. Finns även i tvinnat utförande, se Tvinnad FQ. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.

 

 

Alternativ beteckning
H07Z1-R
 
Standard
SS 424 02 31-15
HD 21.15
 
Brandspridningsklass
F2 enligt SS 424 14 75 
samt IEC 60332-1
och SS-EN 50265
Temperaturområde 
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 70 ºC. Lägsta 
kabeltemperatur vid 
förläggning -10 ºC, under 0 ºC 
skall försiktighet iakttagas.

Godkännande
<HAR> C
Miljödeklaration
EQ, FQ, RQ, Tvinnad FQ

PVC-alternativ
FK / H07V-R

Min böjradie vid förläggning
8 x D 
(4 x D vid slutmontering)
 

  ===

Konstruktion
Ledare: Fåtrådig, rund och glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 2
Isolering: Halogenfri polymer
Färg: Se tabell nedan
Märkexempel: DRAKA H07Z1-R 1,5 mm2    <HAR>

  ===

Artikel data
 
Area
mm2
Färg Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
1,5 Vit 2,96 2,0 100 Ring 521501080102 x    
1,5 Svart 2,96 2,0 100 Ring 521501080202      
1,5 Grå 2,96 2,0 100 Ring 521501080402      
1,5 Blå 2,96 2,0 100 Ring 521501080702      
1,5 Brun 2,96 2,0 100 Ring 521501080802      
1,5 G/G 2,96 2,0 100 Ring 521501080902      
1,5 Orange 2,96 2,0 100 Ring 521501086002      
2,5 Vit 3,58 3,0 100 Ring 521501100102      
2,5 Svart 3,58 3,0 100 Ring 521501100202      
2,5 Grå 3,58 3,0 100 Ring 521501100402      
2,5 Blå 3,58 3,0 100 Ring 521501100702      
2,5 Brun 3,58 3,0 100 Ring 521501100802      
2,5 G/G 3,58 3,0 100 Ring 521501100902      

Nominella värden om inget annat anges.