Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

ProPac

(Senast ändrad: 2004-12-29)

ProPac

ProPac

Användning
Kabel uppspolad på en bobin inuti en kartong. Speciellt lämpad för service-montörer och för butiksförsäljning.

 

 

Fördelar

  • Ren kabel till sista metern
  • Metermärkt, mindre spill
  • Kartongen är robust och enkel att stapla
  • Miljöanpassat emballage

  ===


Artikel data
 
Typ/
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Stand.-
längd
m
Nettovikt
(approx.)
kg/100 m
Partfärger Artikelnummer
FK (RAK)                
3G1,5 6,4 150 7,1 g/g, blå, brun 551703080083      
5G1,5 8,0 100 11,8 g/g, blå, brun, svart, grå 551705080082      
5G2,5 9,7 50 18,7 g/g, blå, brun, svart, grå 551705100081      
                 
Tvinnad FQ                
3G1,5 6,4 150 6,7 g/g, blå, brun 521503080083      
5G1,5 8 100 11,1 g/g, blå, brun, svart, grå 521505080082      
                 
EKK-LIGHT                
3G1,5 8,6 50 2,2 g/g, blå, brun 505003080181      
5G1,5 10,2 40 2,8 g/g, blå, brun, svart, grå 505005080180      
                 
EKRK                
3G1,5 8,3 50 14,8 g/g, blå, brun 504703080181      
                 
DRAKAFLEX
H07RN-F
               
3G1,5 9,8 50 15,2 g/g, blå, brun 952503080281      
5G1,5 11,5 50 21,4 g/g, blå, brun, svart, grå 952505080281      
5G2,5 13,5 40 30,8 g/g, blå, brun, svart, grå 952505100280      
                 
H03VV-F 
(SKK)
               
2x0,75 5,6 100 1,1 blå, brun 755002040182      
                 
H03VVH2-F
(SKX)
               
2x0,75 3,2x5,2 100 1,1 blå, brun 755502040182      
                 
H05VV-F
(RKK)
               
3G0,75 7,6 100 1,1 g/g, blå, brun 754003040182      
3G1 8,0 100 9,5 g/g, blå, brun 754003070182      
3G1,5 8,3 50 1,1 g/g, blå, brun 754003080182      
                 
H05Z1Z1-F
(RQQ)
               
3G1,5 8,4 100 1,1 g/g, blå, brun 714003080182      
                 
TP90                
2x1,5 4,6x7,6 100 6,9 blå, brun 782002080182      
2x2,5 5,5x9,0 100 9,5 blå, brun 782002100182      
                 
H07V-K
(RK)
               
4 4,2 150 5,2 svart 652001110283      
4 4,2 150 5,2 grå 652001110483      
4 4,2 150 5,2 blå 652001110783      
4 4,2 150 5,2 brun 652001110883      
4 4,2 150 5,2 g/g 652001110983      
6 4,7 150 7,1 svart 652001120283      
6 4,7 150 7,1 grå 652001120483      
6 4,7 150 7,1 blå 652001120783      
6 4,7 150 7,1 brun 652001120883      
6 4,7 150 7,1 g/g 652001120983      
10 6,2 50 12,7 svart 652001130281      
10 6,2 50 12,7 grå 652001130481      
10 6,2 50 12,7 blå 652001130781      
10 6,2 50 12,7 brun 652001130881      
10 6,2 50 12,7 g/g 652001130981      
16 7,2 50 17,8 svart 652001140281      
16 7,2 50 17,8 grå 652001140481      
16 7,2 50 17,8 blå 652001140781      
16 7,2 50 17,8 brun 652001140881      
16 7,2 50 17,8 g/g 652001140981      
                 
ELQXB                
1x4x0,5 mm 3,4 250 1,6 vit 412004430185      
2x2x0,5 mm 4,2 200 2,6 vit 412004830184      
4x2x0,5 mm 5,4 100 3,1 vit 412008830182      
                 
ELQYB                
2x0,98 mm 5,6 150 3,2 röd 411002480383      

Nominella värden om inget annat anges.