Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

H05V-K (RK) 300/500 V

(Senast ändrad: 2007-09-03)

H05V-K (RK) 300/500 V

H05V-K (RK) 300/500 V

Användning
Flexibel kopplingsledning. Huvudsakligen avsedd för användning i centraler och apparatskåp.

 

 

 

Alternativ beteckning
RK

Standard
SS 424 02 31-3

Brandspridningsklass
F2 enl. SS 424 14 75
samt IEC 60332-1
och SS-EN 50265
Temperaturområde
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 70 ºC. Lägsta 
kabeltemperatur vid 
förläggning -10 ºC, under 0 ºC 
skall försiktighet iakttagas.

Godkännande
< HAR >, C
Miljödeklaration
EK, FK, MK, RK, Tvinnad FK

Halogenfritt alternativ
RQ (H05Z1-K) 
 

  ===

Konstruktion
Ledare: Extra mångtrådig koppar enl. IEC 60228 klass 5
Isolering: PVC
Märkexempel: DRAKA H05V-K 0,75 mm2 <HAR>

  ===

Artikel data
 
Area
mm2
Färg Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
0,5 Vit 2,2 0,9 100 Ring 652001030102 x    
0,5 Svart 2,2 0,9 100 Ring 652001030202 x    
0,5 Röd 2,2 0,9 100 Ring 652001030302 x    
0,5 Grå 2,2 0,9 100 Ring 652001030402 x    
0,5 Grön 2,2 0,9 100 Ring 652001030502 x    
0,5 Blå 2,2 0,9 100 Ring 652001030702 x    
0,5 Brun 2,2 0,9 100 Ring 652001030802 x    
0,5 G/G 2,2 0,9 100 Ring 652001030902 x    
0,5 Orange 2,2 0,9 100 Ring 652001036002 x    
0,5 Mörkblå 2,2 0,9 100 Ring 652001039702 x    
0,75 Vit 2,4 1,1 100 Ring 652001040102 x    
0,75 Svart 2,4 1,1 100 Ring 652001040202 x    
0,75 Röd 2,4 1,1 100 Ring 652001040302 x    
0,75 Grå 2,4 1,1 100 Ring 652001040402 x    
0,75 Gul 2,4 1,1 100 Ring 652001040602 x    
0,75 Blå 2,4 1,1 100 Ring 652001040702 x    
0,75 Brun 2,4 1,1 100 Ring 652001040802 x    
0,75 G/G 2,4 1,1 100 Ring 652001040902 x    
0,75 Orange 2,4 1,1 100 Ring 652001046002 x    
0,75 Violett 2,4 1,1 100 Ring 652001047002 x    
0,75 Ljusblå 2,4 1,1 100 Ring 652001048702 x    
0,75 Mörkblå 2,4 1,1 100 Ring 652001049702 x    
1,0 Svart 2,6 1,4 100 Ring 652001070202 x    
1,0 Röd 2,6 1,4 100 Ring 652001070302 x    
1,0 Grå 2,6 1,4 100 Ring 652001070402 x    
1,0 Blå 2,6 1,4 100 Ring 652001070702 x    
1,0 Brun 2,6 1,4 100 Ring 652001070802 x    
1,0 G/G 2,6 1,4 100 Ring 652001070902 x    
1,0 Orange 2,6 1,4 100 Ring 652001076002 x    
1,0 Violett 2,6 1,4 100 Ring 652001077002 x    
1,0 Ljusblå 2,6 1,4 100 Ring 652001078702 x    
1,0 Mörkblå 2,6 1,4 100 Ring 652001079702 x    

Nominella värden om inget annat anges.