Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

H05V2-K Förtent (RK90 FT) 300/500 V

(Senast ändrad: 2004-09-15)

H05V2-K Förtent (RK90 FT) 300/500 V

H05V2-K Förtent (RK90 FT) 300/500 V

Användning
Flexibel kopplingsledning med förtent kopparledare. Huvudsakligen avsedd för användning i centraler och apparatskåp.

 

 

Alternativ beteckning
RK90 Förtent

Standard
SS 424 02 31-7

Brandspridningsklass
F2 enl. SS 424 14 75
samt IEC 60332-1
och SS-EN 50265
Temperaturområde
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 90 ºC. Lägsta 
kabeltemperatur vid 
förläggning -10 ºC, under 0 ºC 
skall försiktighet iakttagas.

Godkännande
< HAR >, C
Miljödeklaration
EK90 FT, FK90 FT, RK90 FT 

  ===

Konstruktion
Ledare: Glödgad extra mångtrådig förtent koppar, IEC 60228 klass 5
Isolering: PVC
Märkexempel: DRAKA H05V2-K 0,75 mm300/500V <HAR>

  ===

Artikel data
 
Area
mm2
Färg Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
0,75 svart 2,4 1,1 100 Ring 0380802      
0,75 grå 2,4 1,1 100 Ring 0380812      
0,75 blå 2,4 1,1 100 Ring 0380822      
1,0 svart 2,6 1,3 100 Ring 0380842      
1,0 grå 2,6 1,3 100 Ring 0380852      

Nominella värden om inget annat anges.