Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

H07V-K (RK) 450/750 V

(Senast ändrad: 2007-04-25)

H07V-K (RK) 450/750 V

H07V-K (RK) 450/750 V

Användning
Flexibel kopplingsledning. Förläggning i rör, ledningskanaler, centraler och apparatskåp.

 

 

Alternativ beteckning
RK

Standard
SS 424 02 31-3

Brandspridningsklass
F2 enl. SS 424 14 75
samt IEC 60332-1
och SS-EN 50265
Temperaturområde
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 70 ºC. Lägsta 
kabeltemperatur vid 
förläggning -10 ºC, under 0 ºC 
skall försiktighet iakttagas.
Vid kortslutning (max 5 s): 150 ºC

Godkännande
< HAR >, C
Miljödeklaration
EK, FK, MK, RK, Tvinnad FK

Halogenfritt alternativ
RQ (H07Z1-K) 
 

  ===

Konstruktion
Ledare: Extra mångtrådig koppar enl. IEC 60228 klass 5
Isolering: PVC
Märkexempel: DRAKA H07V-K 2,5 mm2 <HAR>


  ===

Artikel data
 
Area
mm2
Färg Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
1,5 Vit 2,9 1,9 100 Ring 652001080102      
1,5 Svart 2,9 1,9 100 Ring 652001080202      
1,5 Röd 2,9 1,9 100 Ring 652001080302      
1,5 Grå 2,9 1,9 100 Ring 652001080402      
1,5 Blå 2,9 1,9 100 Ring 652001080702      
1,5 Brun 2,9 1,9 100 Ring 652001080802      
1,5 G/G 2,9 1,9 100 Ring 652001080902      
1,5 Orange 2,9 1,9 100 Ring 652001086002      
1,5 Ljusblå 2,9 1,9 100 Ring 652001088702      
1,5 Mörkblå 2,9 1,9 100 Ring 652001089702      
2,5 Vit 3,7 3,0 100 Ring 652001100102      
2,5 Svart 3,7 3,0 100 Ring 652001100202      
2,5 Röd 3,7 3,0 100 Ring 652001100302      
2,5 Grå 3,7 3,0 100 Ring 652001100402      
2,5 Blå 3,7 3,0 100 Ring 652001100702      
2,5 Brun 3,7 3,0 100 Ring 652001100802      
2,5 G/G 3,7 3,0 100 Ring 652001100902      
2,5 Orange 3,7 3,0 100 Ring 652001106002      
2,5 Ljusblå 3,7 3,0 100 Ring 652001108702      
2,5 Mörkblå 3,7 3,0 100 Ring 652001109702      
4 Svart 4,2 4,5 100 Ring 652001110202      
4 Röd 4,2 4,5 100 Ring 652001110302      
4 Grå 4,2 4,5 100 Ring 652001110402      
4 Blå 4,2 4,5 100 Ring 652001110702      
4 Brun 4,2 4,5 100 Ring 652001110802      
4 G/G 4,2 4,5 100 Ring 652001110902      
6 Vit 4,7 6,4 100 Ring 652001120102      
6 Svart 4,7 6,4 100 Ring 652001120202      
6 Röd 4,7 6,4 100 Ring 652001120302      
6 Grå 4,7 6,4 100 Ring 652001120402      
6 Blå 4,7 6,4 100 Ring 652001120702      
6 Brun 4,7 6,4 100 Ring 652001120802      
6 G/G 4,7 6,4 100 Ring 652001120902      
10 Vit 6,2 10,5 100 Ring 652001130102      
10 Svart 6,2 10,5 100 Ring 652001130202      
10 Röd 6,2 10,5 100 Ring 652001130302      
10 Grå 6,2 10,5 100 Ring 652001130402      
10 Blå 6,2 10,5 100 Ring 652001130702      
10 Brun 6,2 10,5 100 Ring 652001130802      
10 G/G 6,2 10,5 100 Ring 652001130902      
16 Vit 7,2 15,6 100 Ring 652001140102      
16 Svart 7,2 15,6 100 Ring 652001140202      
16 Grå 7,2 15,6 100 Ring 652001140402      
16 Blå 7,2 15,6 100 Ring 652001140702      
16 Brun 7,2 15,6 100 Ring 652001140802      
16 G/G 7,2 15,6 100 Ring 652001140902      
25 Svart 9,1 24,9 500 K6 652001150205      
25 Grå 9,1 25,0 500 K6 652001150405      
25 Blå 9,1 25,0 500 K6 652001150705      
25 Brun 9,1 24,9 500 K6 6520011508      
25 G/G 9,1 24,9 500 K6 652001150905      
35 Svart 10,2 33,8 500 K6 652001160205      
35 Blå 10,2 33,8 500 K6 652001160705      
35 G/G 10,2 33,9 500 K6 652001160905      
35 G/G 10,2 33,9 1000 K7 652001160906      
50 Svart 12 49,3 500 K7 652001170205      
50 Svart 12 49,3 1000 K8 652001170206      
50 G/G 12 49,3 500 K7 652001170905      
70 Svart 14 68,8 500 K7 6520011802      
70 G/G 14 68,6 500 K7 6520011809      
95 Svart 16 89,2 500 K8 6520011902      
95 G/G 16 89,1 500 K8 6520011909      
120 Svart 18 112,2 500 K7 6520012002      
120 G/G 18 112,4 500 K9 6520012009      
150 Svart 20 141,1 500 K9 6520012102      
150 G/G 20 141,1 1000 K9 6520012109      
185 Svart 22 173,1 500 K11 6520012202      
240 Svart 25 222,9 500 K11 6520012302      
 
Nominella värden om inget annat anges.