Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

EKKJ 0,6/1 kV

(Senast ändrad: 2004-06-16)

EKKJ 0,6/1 kV

EKKJ 0,6/1 kV

Användning
Öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark/vatten. I ställverks- och explosionsfarliga rum.
 

Alternativ beteckning
SE-N1VCV-U
 
Standard
SS 424 14 18
CENELEC HD 603 Part 3 Section L
 
Brandspridningsklass
F3 enligt SS 424 14 75
samt IEC 60332-1
och SS-EN 50265
Temperaturområde 
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 70 ºC. Lägsta 
kabeltemperatur vid 
förläggning -10 ºC, under 0 ºC 
skall försiktighet iakttagas.

Godkännande
SEMKO, S-märkt
C
Miljödeklaration
EKKJ, FKKJ

Halogenfritt alternativ
EXQJ

Böjningsradie
Vid fast montering: 8 x D
Under utdragning: 12 x D
Vid plöjning: 8 x D
 

 

=== 

Konstruktion
Ledare: Solid, rund och glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 1
Isolering: PVC
Partmärkning: 1-led: svart
2-led: blå, brun
3-led: brun, svart, grå
4-led: brun, svart, grå, blå
Fyllnad: Sprutad
Skärm: Glödgade koppartrådar med motspiral av koppar
Mantel: PVC, svart
Märkexempel: EKKJ 0,6/1 kV 3x4/4 F3 S DRAKA "Datum", metermärkt


=== 

Artikel data
 
Ledarantal 
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
1x10/10 10,3 25,4 500 K06 201001130205      
2x2,5/2,5 12,8 23,2 500 K07 201002100205      
2x2,5/2,5 12,8 23,2 1000 K08 201002100206      
2x4/4 14,6 32,6 500 K07 201002110205      
2x6/6 15,5 39,9 500 K08 201002120205      
2x10/10 17,5 57,2 500 K09 201002130205      
3x2,5/2,5 13,3 26,2 500 K07 201003100205      
3x2,5/2,5 13,3 26,2 2000 K11 201003100238      
3x4/4 15,2 37,1 500 K08 201003110205      
3x6/6 16,2 46,1 500 K08 201003120205      
3x6/6 16,2 46,1 1500 K12 201003120243      
3x10/10 18,3 67,0 500 K09 201003130205      
3x10/10 18,3 67,0 1000 K12 201003130206      
4x2,5/2,5 14,2 30,2 500 K07 201004100205      
4x2,5/2,5 14,2 30,2 2000 K12 201004100238      
4x4/4 16,3 43,3 500 K08 201004110205      
4x6/6 18,4 58,7 500 K09 201004120205      
4x6/6 18,4 58,7 1000 K12 201004120206      
4x10/10 20,4 82,4 500 K11 201004130205      
4x10/10 20,4 82,4 1000 K12 201004130206

Nominella värden om inget annat anges.