Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

FR-N1XV-U/-R 0,6/1 kV

(Senast ändrad: 2012-02-29)

FR-N1XV-U/-R 0,6/1 kV

FR-N1XV-U/-R 0,6/1 kV

Användning
Öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark/vatten, dock ej i explosionsfarliga rum.

 
Alternativ beteckning
-U: EXK 1 kV (klass 1)
-R: FXK 1 kV (klass 2)
 
Standard
IEC 60502-1
NF C 32-321
HD 308 S2 (färgmärkning av ledare)
 
Brandspridningsklass
F2 enligt SS 424 14 75
samt SS-EN 50265
Temperaturområde 
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 90 ºC. Lägsta 
kabeltemperatur vid 
förläggning -15 ºC, under 0 ºC 
skall försiktighet iakttagas.

Godkännande
C
Böjningsradie
Vid fast montering: 8 x D
Under utdragning: 12 x D

D = ytterdiameter på kabel 

  ===

Konstruktion
Ledare: 1,5 - 2,5 mm2: solid, rund och glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 1 (-U)
6 - 25 mm2: fåtrådig, rund och glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 2 (-R)
Isolering: PEX
Partmärkning: 3-led: grön/gul, blå, brun
4-led: grön/gul, brun, svart, grå
5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå
Fyllnad: Sprutad
Mantel: PVC, svart
Märkexempel:
S.Y. + Sans Plomb IrisTech U - 1000 R2V U 5G1,5 - NF - USE 265 PRYSMIAN "datum", metermärkt

  ===

Märklinje
 
     
Area Färgrand Area Färgrand
1,5mm2 Purpurröd 10mm2 Brun
2,5mm2 Beige 16mm2 Grå
4mm2 Lila 25mm2 Vit
6mm2 Turkos    


Färgranden sitter fäst vid manteln, men kan vid behov avlägsnas. Färgmarkeringen är unik för varje area och det går att skriva med kulspetspenna och tusch på randen.


  ===

Artikel data
 
Ledarantal
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
3G1,5 11,0 12,0 50 RING 263003080201
3G1,5 11,0 12,0 500 K07 263003080205
3G2,5 12,5 16,0 50 RING 263003100201
3G2,5 12,5 16,0 500 K08 263003100205
4G1,5 12,0 14,5 50 RING 263004080201
4G1,5 12,0 14,5 500 K08 263004080205
4G2,5 13,0 19,0 50 RING 263004100201
4G2,5 13,0 19,0 500 K07 263004100205
5G1,5 13,0 17,0 50 RING 263005080201
5G1,5 13,0 17,0 500 K07 263005080205
5G2,5 14,5 22,5 50 RING 263005100201
5G2,5 14,5 22,5 500 K08 263005100205
3G6 15,0 31,6 500 K07 263103120205
4G6 16,0 38,0 500 K08 263104120205
4G10 18,5 56,0 500 K09 263104130205
4G16 21,0 82,5 500 K10 263104140205
5G6 17,5 44,5 500 K08 263105120205
5G10 20,0 67,0 500 K09 263105130205
5G16 23,0 99,5 500 K11 263105140205
5G25 28,0 157,0 500 K12 263105150205

Nominella värden om inget annat anges.