Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

PROTECH RZ1-K 0,6/1 kV

(Senast ändrad: 2009-04-06)

PROTECH RZ1-K 0,6/1 kV

PROTECH RZ1-K 0,6/1 kV

Användning
Halogenfri (och således PVC-fri) flexibel kraft- och installationskabel för öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör, dock ej i explosionsfarliga rum.


Alternativ beteckning
ES-N1XZ1-K 1 kV
 
Standard
UNE 21 123, part 4
 
Brandspridningsklass
F4 enligt SS 424 14 75
samt SS-EN 50266
Temperaturområde 
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 90 ºC. Lägsta 
kabeltemperatur vid 
förläggning -20 ºC, under 0 ºC 
skall försiktighet iakttagas.

Godkännande
C, Bureau Veritas
Miljödeklaration
PROTECH

PVC-alternativ
ACEFLEX RV-K

Böjningsradie
5 x D


=== 

Konstruktion
Ledare: Extra mångtrådig koppar enl. IEC 60228 klass 5
Isolering: PEX
Partmärkning: 3-led: grön/gul, blå, brun
5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå
Mantel: Halogenfri polymer, grön
Märkexempel: PROTECH RZ1-K 5G6  0,6/1 kV  DRAKA "Datum", metermärkt



===  

Artikel data
 
Ledarantal 
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
1X16 9,5 18,6 1000 K6 265501140506      
1X25 11,3 28,4 1000 K7 265501150506      
3G1,5 9,1 12,2 100 Ring 265503080502      
3G1,5 9,1 12,2 500 K06 265503080505      
3G2,5 10,0 16,0 100 Ring 265503100502      
3G2,5 10,0 16,0 500 K06 265503100505      
5G2,5 11,9 22,6 100 Ring 265505100502      
5G2,5 11,9 22,6 500 K07 265505100505      
5G6 15,0 43,0 500 K08 265505120505      
5G6 15,0 43,0 1000 K10 265505120506      
5G10 17,4 66,1 500 K09 265505130505      
5G16 20,9 96,8 500 K10 265505140505      

Nominella värden om inget annat anges.