Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

ELQXB 100 V

ELQXB 100 V

ELQXB 100 V

Användning
Halogenfri, avger inga korrosiva gaser och har låg röktäthet vid brand. Fast förläggning eller i rör, för privata kommunikationsnät inomhus.

 

 

Alternativ beteckning
SE-N00EZ1-U

Standard
SS 424 16 08
CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl)
IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser)
IEC 61034 (röktäthet)

Brandspridningsklass
F2 enligt SS 424 14 75 
samt IEC 60332-1
och SS-EN 50265
Temperaturområde
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 70 ºC. Lägsta 
kabeltemperatur vid 
förläggning -20 ºC, under 0 ºC 
skall försiktighet iakttagas.


Miljödeklaration
ELQXB, ELQXBE 

  ===

Konstruktion
Ledare: Solid och glödgad koppar
Isolering: PE
Partmärkning: Färger
Mantel: Halogenfri polymer, vit

  ===


Elektriska data vid +20 ºC
  0,5 mm
Resistans per ledare (max) 97,5 W/km
Resistansobalans, max 2%
Isolationsresistans (min) 5000 MWkm
Kapacitans ledare-ledare, max 59 nF/km
Kapacitansobalans£ 6x2x0,5, max 400 pF/500 m
Kapacitansobalans ≥ 10x2x0,5, max 150 pF/500 m
Dämpning, max, vid 800 Hz 1,4 dB/km
Dämpning, max, vid 1 MHz 21 dB/km

  ===


Artikel data
Ledarantal 
x dimension
mm
Mantel-
färg
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
1x4x0,5 Vit 3,4 1,6 100 COIL 412004430102      
1x4x0,5 Vit 3,4 1,6 100 P215 412004430121      
1x4x0,5 Vit 3,4 1,6 500 P280 412004430128      
1x4x0,5 Vit 3,4 1,6 250 PROP 412004430185      
2x2x0,5 Vit 4,2 2,6 100 P215 412004830121      
2x2x0,5 Vit 4,2 2,6 500 P40 412004830128      
2x2x0,5 Vit 4,2 2,6 200 PROP 412004830184      
4x2x0,5 Vit 5,4 3,1 100 COIL 412008830102      
4x2x0,5 Vit 5,4 3,1 100 P215 412008830121      
4x2x0,5 Vit 5,4 3,1 500 P40 412008830128      
4x2x0,5 Vit 5,4 3,1 100 PROP 412008830182      
6x2x0,5 Vit 5,8 5,1 100 COIL 412012830102      
6x2x0,5 Vit 5,8 5,1 500 S4,5 412012830105      
6x2x0,5 Vit 5,8 5,1 100 P215 412012830121      
10x2x0,5 Vit 7,6 6,5 100 COIL 412020830102      
10x2x0,5 Vit 7,6 6,5 500 K06 412020830105      
10x2x0,5 Vit 7,6 6,5 100 S4,5 412020830121      
20x2x0,5 Vit 11,4 14,7 500 K06 412040830105      
30x2x0,5 Vit 13,0 18,4 500 K07 412060830105      
50x2x0,5 Vit 14,8 28,2 500 K07 412099830105      
100x2x0,5 Vit 20,5 52,3 500 K11 412000830105      
Nominella värden om inget annat anges.

  ===


Färgschema för tvinngrupper
Tvinngrupps-
nummer
Part a Part b Part c Part d
1 vit blå turkos violett
2 vit orange    
3 vit grön    
4 vit brun    
5 vit grå    
6 röd blå    
7 röd orange    
8 röd grön    
9 röd brun    
10 röd grå    
För 1x4x0,5 bildar diagonalt liggande parter par, a-b och c-d


  ===


Färgschema för kardeler
10 pars kardelnummer Identifieringsfärg band
1 blå
2 orange
3 grön
4 brun
5 grå
6 vit
7 röd
8 svart
9 gul
10 violett