Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

J-H(St)H 100 V

J-H(St)H 100 V

J-H(St)H 100 V

Användning
Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Skärmad och flamskyddad kabel för fast förläggning i KNX/EIB bussanläggningar inomhus.

 

 

Standard
DIN VDE 0815
IEC 60332-1
CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl)
IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser)
IEC 61034 (röktäthet)

Brandspridningsklass
F2 enligt SS 424 14 75 
samt IEC 60332-1
och SS-EN 50265
Temperaturområde
I kontinuerlig drift max. 
ledartemp: 70 ºC. Lägsta 
kabeltemperatur vid 
förläggning -10 ºC, under 0 ºC 
skall försiktighet iakttagas.


Miljödeklaration
J-H(ST)H

  ===

Konstruktion
Ledare: Solid och glödgad koppar
Isolering: PE
Partmärkning: Färger
Skärm: Biledare och aluminium/polyesterlaminat
Mantel: Halogenfri polymer, vit

  ===



Elektriska data vid +20 ºC
  0,8 mm
Resistans per ledare (max) 36,6 W/km
Isolationsresistans (min) 500 MWkm
Kapacitans ledare-ledare, nom 120 nF/km
 

  ===



Artikel data
Ledarantal 
x dimension
mm
Mantel-
färg
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
2x2x0,8 Vit 6,8 5,1 500 P41 452104860128      
Nominella värden om inget annat anges.


  ===


Färgschema för tvinngrupper
Tvinngrupps-
nummer
Part a Part b Part c Part d
2x2x0,8 röd vit svart gul
Diagonalt liggande parter bildar par, a-c och b-d