Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian Group Sverige Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Burj Khalifa

Himlen är gränsen

Burj Khalifa

Oktober 2007: Det 500 m höga Burj Khalifa Tower inte bara världens högsta torn, det är för tillfället det första Dubai-projektet där Prysmian FP Plus Flex brandbeständiga kablar har använts, i enlighet med brittiska standardkrav BS5839-1:2002.

I Burj Khalifa i Dubai, har Prysmian Group tagit säkerheten på alla dess 162 våningar till nya höjder. Längden för de brandbeständiga kablarna, försedda med över 700 000 brandbeständiga tillbehör, är över 1 300 gånger tornets höjd. Som en del av kontraktet på €2,8 miljoner har kabeln Prysmian FP400 använts för att strömförsörja brandlarm och nödbelysningssystem, samt för att driva viktiga kretsar och nätaggregat till byggnaden. Vi har dessutom levererat speciellt framtagna kablar för hissarnas drift i byggnaden, som är bland världens snabbaste.