Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Sverige

Sverige

Prysmian Group Sverige Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

GENESIS

Kabelkryssning

GENESIS

November 2009: “Oasis of the Seas” är historiens hittills största och mest revolutionerande kryssningsfartyg. Prysmian Group levererade cirka 5 000 km ström- och telekommunikationskablar till fartyget som är byggt av den internationella varvsindustrigruppen STX Europe för Royal Caribbean Cruises L.td.

Prysmian GrouP fick också i uppdrag av STX Europe att leverera alla av de marina kablar som skulle installeras på “Oasis of the Seas” systerskepp, “Allure of the Seas”. Även detta ägs och drivs av Royal Caribbean.

Det andra avtalet, som representerade det andra steget i GENESIS kryssningsfartygsprojektet, gällde leverans av ström- och telekommunikationskablar för ett sammanlagt värde av cirka € 4,5 miljoner.

De flesta av de levererade kablarna tillverkas i Prysmian Groups Pikkala-anläggning i Finland, men även i Italien och Tyskland. Med en längd på 360 meter, bredd 47 m, 16 däck och en bruttodräktighet på 220 000 ton, har Genesis-fartygen en kapacitet på 5 400 passagerare och över 3 000 besättningsmän vardera. Fartygen är 40 % större än de tidigare största kryssningsfartygen, Royal Caribbeans Freedom class. Även dessa med Prysmian som kabelleverantör.

Prysmian är mycket stolta över att ha fått kabelleveransen för båda GENESIS-fartygen. Detta andra projekt bekräftar koncernens starka engagemang för varvsmarknaden.