AXALJ-TT ALCL

AXALJ-TT ALCL

Med flera skyddande skikt, blir AXALJ-TT ALCL fullständigt vattentät.

Bättre att ta det säkra före det osäkra. Med korrosionsskyddad aluminiumskärm, ogenomträngliga laminat och vattentätande svällband har vi klätt vår nya mellanspänningskabel, AXALJ-TT ALCL, med både hängslen och livrem. Lägg till två rivtrådar för enklare avmantling och du har en högpresterande, totalt vattentät, kabel som levererar i ur och skur. 

SE-AXALJ-TT-ALCL_Box1

AXALJ-TT ALCL är en skärmad och halogenfri treledarkabel för alla sorters mellanspänningsapplikationer i det tuffa nordiska klimatet.

Med plast runt skärmtrådarna får du ett extra korrossionsskydd och kabeln kan förläggas såväl direkt nedgrävd i mark som i sjöar, tack vare sin robusta och totaltäta konstruktion.

Kabeln finns i 12 kV- och 24 kV-utförande och är utrustad med dubbel rivtråd för smidig avmantling.

För att hitta storlekar, längder, teknisk information och datablad, klicka här.

SE_AXALJ-TT ALCL_videobanner

SE_AXALJ-TT ALCL_tabell

AXALJ-TT ALCL

 

 

Produktnamn Leveranslängd Förpackning E-nummer
AXALJ-TT 3X50/25 ALCL 12 KV 500 K18 0080600
AXALJ-TT 3X95/35 ALCL 12 kV 500 K20 0080610
AXALJ-TT 3X150/35 ALCL 12 kV 500 K24 0080620
AXALJ-TT 3X240/50 ALCL 12 kV 500 K24 0080630

 

 

 

 

Produktnamn Leveranslängd Förpackning E-nummer
AXALJ-TT 3X50/25 ALCL 24 kV 500 K22 0080660
AXALJ-TT 3X95/35 ALCL 24 kV 500 K24 0080670
AXALJ-TT 3X150/35 ALCL 24 kV 500 K24 0080680
AXALJ-TT 3X240/50 ALCL 24 kV 500 K26 0080690

 

 

 

SE_editorial box 2_newsletter

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vill du ha lite tips och tricks för att göra din arbetsdag enkelare? Eller är du en nyhetsjunkie som bara inte kan få nog av spännande nyheter från din favoritleverantör av kablar? Då bör du fylla i fälten här nere så får du ta del av vårt nyhetsbrev.

Psst... vi kommer inte att spamma dig, vi lovar!

arrow-right arrow-right-strong Anmäl dig här!

SE_kontakta oss_kontakt

Kontakt

Beställning