Datakablar

Översikt

Kategorikablar

Prysmian Group erbjuder ett brett sortiment av snabba och flexibla kopparbaserade datakablar. De är lämpliga för analog och digital överföring av data mellan servrar, modem, routrar, datorer och annan hårdvara som TV-apparater, spelkonsoler, brandlarm och så vidare. Observera att Cat. kablar går under många beteckningar som nätverkskablar, datakablar, patchkablar, Ethernet-kablar, PDS-kablar eller internetkablar.

Alla kategorikablar innehåller vanligtvis fyra tvinnade trådpar för att minska den elektromagnetiska störningen mellan paren såväl som det externt genererade elektromagnetiska fältet från andra kablar. i närliggande rör och kullar. För kat brusskydd och mekanisk hållbarhet erbjuds datakablar med folieskydd runt de tvinnade paren samt yttre korgskydd.

Kablarna är bakåtkompatibla med tidigare standarder. Detta innebär att en Cat.7-kabel också kan köras med samma bandbredd som en Cat. 5 datakablar. Däremot en katt. 5-kabeln går uppenbarligen inte med högre bandbredd eller hastighet än vad kategorin tillåter.

Alla kablar i kategorin Prysmian använder fasta ledare tillverkade av 100% koppar (och inte kopparklädda aluminiumledare), vilket säkerställer bästa dataanslutning. Dessutom är majoriteten av kablarna HLR-testade och märkta och därmed lämpliga för permanent installation inomhus.

 

Kategorier

Kategori 5: Överföringshastighet (max): 100 Mbps
Bandbreddsfrekvens (max): 100 MHz

Kategori 5e (förbättrad): Överföringshastighet (max): 1 Gbit/s
Bandbreddsfrekvens (max): 100 MHz

Kategori 6: Överföringshastighet (max): 10 Gbit/s
Bandbreddsfrekvens (max): 250 MHz

Kategori 6a (förbättrad): Överföringshastighet (max): 10 Gbit/s
Bandbreddsfrekvens (max): 500 MHz

Kategori 7: Överföringshastighet (max): 10 Gbit/s
Bandbreddsfrekvens (max): 600 MHz

Kategori 7a (förbättrad): Överföringshastighet (max): 10 Gbit/s
Bandbreddsfrekvens (max): 1000 MHz

Kategori 8: Överföringshastighet (max): 40 Gbit/s
Bandbreddsfrekvens (max): 1600-2000 MHz

 

Konstruktioner

- U/UTP (Unshielded Twisted Pair) är en kabelkonstruktion som är oskärmad. Det används vanligtvis för mindre komplicerade installationer, till exempel för privata hem, där kabeln inte utsätts för externt elektriskt brus.

- F/UTP (Foiled, Unshielded Twisted Pair) är en kabelkonstruktion med en yttre gemensam folieskärm som skyddar mot högfrekventa störningar. Det rekommenderas om nätverkskabeln ska installeras i rör nära andra kablar som kan störa signalen.

- SF/UTP (Shielded Foiled, Unshielded Twisted Pair) är en kabelkonstruktion med en yttre gemensam flätskräck- och folieskärm över de oskärmade tvinnade paren. Denna beteckning är densamma som STP, som skyddar mot EMI.

- F/FTP (Foiled with Foiled Twisted Pairs) är en kabelkonstruktion med yttre gemensam folieskärm över de enskilda folielindade tvinnade paren. Säkerställer bättre skydd mot brus från närliggande par och andra kablar.

- U/FTP (Unshielded, Foiled Twisted Pair) är en oskärmad kabel med folie runt de tvinnade paren som skyddar mot högfrekventa störningar.Det rekommenderas om nätverkskabeln ska installeras i rör nära andra kablar som kan störa signalen.

- S/FTP (Shielded, Foiled Twisted Pair) är en kabelkonstruktion med en yttre flätskärm och folieskärm runt de tvinnade paren, som skyddar mot både hög- och lågfrekventa störningar och samtidigt ger hög mekanisk hållbarhet mot vibrationer. Det rekommenderas för professionell användning när nätverkskabeln måste dras i rör nära andra kablar som kan störa signalen.

- S, SS & HS (Screen, Super Screen och High Screen) Skillnaden mellan dem är graden av brusreducering med hjälp av en EMC-skärmning. S-typen har en yttre aluminiumlaminatfoliesköld, medan SS-typen har en yttre flätad kopparsköld och slutligen har HS-typen också aluminiumfolie runt paren.

Produkter

Webbkatalog

Du hittar alltid vad du söker i vårt produktsortiment

I vår webbkatalog hittar du databladproduktinformation, bilder och DOP-nummer. Klicka dig fram till rätt produkt, sök eller filtrera efter exempelvis CPR-klass, konstruktionsstandard eller elektriska egenskaper.

Corporate

Följ oss

På vår företagssida på LinkedIn

Prysmian använder flera av de sociala medierna inklusive LinkedIn. Följ oss här för regelbundna uppdateringar om våra nya produkter, nyheter, innovationer, evenemang och projekt.

Order

Order