SE - header - industri - elbilsladd

Elbilsladd

Hybridkabel för både kraftmatning och styrfunktion.

Elbilsladd

SE - intro text - Industry - Elbilar

Ladda batterierna!

Hybridkabeln Aceflex Com Pure för elbilsladdare sätter hjulen i rullning !

Dags att öka energinivån och ladda bilbatterierna! Med Aceflex Com Pure får du två i en: både el och dubbla styrpar. Den extra stora arean och styrpar för lastbalansering gör att kabeln får ut mesta möjliga effekt under bästa möjliga förhållanden. Och precis som våra andra mångtrådiga Aceflex-kablar är den flexibel och smidig att installera. (S)ladda in i framtiden.

SE - link to - datablad - ACEFLEX COM PURE 1 KV

Industri

ACEFLEX COM Pure 1 kV

Hybridkablar

Halogenfri, flexibel hybridkabel för både kraftmatning och styrfunktion. Lämplig för elbilsladd. Styrparet är individuellt tvinnat och skärmat med aluminiumband samt tvinnad biledare av förtent koppar. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. För öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark,

arrow-right arrow-right-strong Hitta datablad