På grund av de stora och snabbt ökande kraven på nätverkskapacitet, liksom banbrytande teknologier såsom 5G, har kompakta och robusta fiberlösningar blivit en förutsättning för att kunna utveckla en modern och framtidssäkrad infrastruktur.
Microkablen Slender
Trots sitt till synes blygsamma omfång på 8,7 mm, kan mikrokabeln Slender proppa i sig hela 552 optiska fibrer. Det innebär att kabeln kan installeras i befintliga kanalisationer och vanliga rördimensioner – och samtidigt bunkra upp för framtida behov. Det är vad vi kallar en riktig fiberfylla.
BendBright XS fiber
Extremt böjbara fibrer Ju kompaktare kabel, desto högre är risken för minskad böjbarhet och brott på de optiska fibrerna. Framförallt i trånga utrymmen som anslutningsutrustning. Vår fiber BendBrightXS bemästrar dessa svårigheter med bravur. Med sin ringa storlek, blott 200 µm, och extrema böjbarhet går det att proppa kabeln full av fiber – och samtidigt upprätthålla en superstabil anslutning och betydligt högre bandbredd.